75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-I 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted, Standard, 75 ton Capacité, 32:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

$21353.88 unité**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 32:1
Diamètre de vis 127 mm / 5,00 in
Pas de vis 17 mm / 0,67 in
Diamètre du noyau de la vis 109 mm / 4,29 in
Tours de vis sans fin par pouce 48
Poids 493 kg / 1 087,00 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 667 233 N / 150 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Couple d’entrée max. 427,08 N·m / 3 780,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 6,72 kW / 9,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 150 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 57 213 N / 12 862 lbf
Couple de traînée (tare) 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 26%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 914 mm/min / 36 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :